(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Plug for Urethane Hose Installation A1803/A1804 (1450266)

Air Plug for Urethane Hose Installation A1803/A1804 (1450266)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      138,216VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air tools

 
Part Number
1450266
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPackage Size
(mm)
Weight
(g)
JAN Code Specifications

138,216 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more H43×W50×D17434907052392663Urethane hose inner diameter x outer diameter: φ6.5 x φ10 mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Coupler Maximum Usable Pressure(MPa) 1.5 Material Main Body: Steel (Chrome Plated)
Use A coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air tools

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1450266 in the Air Plug for Urethane Hose Installation A1803/A1804 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1450266 trong chuỗi Air Plug for Urethane Hose Installation A1803/A1804.

Products like this...

Part Number
1450267
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPackage Size
(mm)
Weight
(g)
JAN Code Specifications

139,313 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more H46×W50×D19534907052392670Urethane hose inner diameter x outer diameter: φ8.5 x φ12.5 mm