(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
266562 |
266579 |
266586 |
266593 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
240,201 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Red | 1 pc (300 ml) | ||
240,201 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Yellow | 1 pc (300 ml) | ||
240,201 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Black | 1 pc (300 ml) | ||
240,201 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | White | 1 pc (300 ml) |
Spray paint for writing letters that does not bleed on the asphalt surface
[Features]
・ The nozzle has a narrow-mouth for writing and marking.
・ The container is thin and easy to hold.
・ It can still be used for painting, even when held upside down.
[Applications]
・ Writing and marking construction work For writing and marking civil engineering, electricity, gas, waterworks, etc.
Part Number |
---|
266562 |
266579 |
266586 |
266593 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
240,201 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Red | 1 pc (300 ml) | ||
240,201 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Yellow | 1 pc (300 ml) | ||
240,201 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Black | 1 pc (300 ml) | ||
240,201 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | White | 1 pc (300 ml) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.