(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Measures MAX/MIN and real-time temperatures simultaneously while operating
Product Type | Thermometer | Temperature Measuring Range(°C) | -40 to 50 | Drip-proof and Waterproof function | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type | Round, 10 cm | Accuracy (Temperature)(°C) | ±2 | 1 Scale(°C) | 2 |
Main Body Size(mm) | ø106 x 43 | Mass(g) | 80 | Material | Main Body: Polystyrene resin |
Features | Measures MAX/MIN and real-time temperatures simultaneously while operating |