(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Loupe For Precision Work

Loupe For Precision Work
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      297,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For increasing efficiency in detailed work

 
Part Number
75636
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

297,621 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Head Magnifying Glass Magnification(x) 2.5 Light presence NA
Existence or non-existence of scale NA Lens Size(mm) 28 x 74 Type For hobby use
Main Body Size(mm) 65 x 74 x 26 Mass(g) 18 Material Body: ABS Resin
Features It becomes usable by attaching the clip to the frame of the glasses

Please check the type/dimensions/specifications of the part 75636 in the Loupe For Precision Work series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 75636 trong chuỗi Loupe For Precision Work.