(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Portable pocket sized microscope with LED light
Product Type | Pocket Loupe | Magnification(x) | 60 ~ 100 | Light presence | With LED Light |
---|---|---|---|---|---|
Existence or non-existence of scale | NA | Light Source | 12,900 mcd | Main Body Size(mm) | 83 x 33 x 20 |
Bulb for use | White LED | Mass(g) | 31 | Material | Body: ABS Resin, Lens: Acrylic Resin |
Power Supply | Alkaline Battery (LR1130 x 3 Pieces) | Features | It is convenient for out-door observation or check of printed materials | Accessory | Soft Case |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 75753 in the Pocket Type Loupe series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 75753 trong chuỗi Pocket Type Loupe.