(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Loupe, Eye Loupe

Loupe, Eye Loupe
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      108,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For increasing efficiency in detailed work

 
Part Number
75572
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

108,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Cup Loupe Magnification(x) 5 Light presence NA
Existence or non-existence of scale NA Lens Size(mm) φ23 Type Eye loupe
Main Body Size(mm) φ36 x 32 Mass(g) 7 Material Body: Polystyrene resin
Features It becomes usable by holding in the eye socket

Please check the type/dimensions/specifications of the part 75572 in the Loupe, Eye Loupe series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 75572 trong chuỗi Loupe, Eye Loupe.