(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· 4-flute HSS type.
· Counterbore for flat-head screws.
blade diameter(mm) | 23 | Blade Length(mm) | 24.4 | Overall Length(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
shank diameter(mm) | 12 | Number of flutes | 4 | Material | High-speed steel |
Guide Diameter(mm) | 10.3 | Guide Length(mm) | 9 | Blade diameter tolerance | 0~+0.2 |
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 12° | Shank tolerance | h8 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CBS-10 in the Milling Cutter for Small Countersunk Screws CBS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CBS-10 trong chuỗi Milling Cutter for Small Countersunk Screws CBS.