(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· 4-flute HSS type.
· Counterbore for extrusion pin.
blade diameter(mm) | 10 | Blade Length(mm) | 10 | Overall Length(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
shank diameter(mm) | 8 | Number of flutes | 4 | Material | High-speed steel |
Guide Diameter(mm) | 6 | Guide Length(mm) | 5 | Blade diameter tolerance | 0~+0.3 |
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 12° | Shank tolerance | h8 |
Guide Diameter Tolerance | -0.03~-0.05 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CBO-6 in the Counterbore for Extrusion Pin CBO series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CBO-6 trong chuỗi Counterbore for Extrusion Pin CBO.