(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Tool Bit for Turning Processing

Tool Bit for Turning Processing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,833,100VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
SL-PSRNL-40-12HP
SL-PSRNR-40-12HP
SL-PSSNL-40-12HP-X
SL-PSSNR-40-12HP-X
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Selfishly Rake angle
(°)
Blade Inclination Angle
(°)
Lead Angle
(°)
Cutting Angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Length
(mm)

13,833,100 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand-6-615752235

13,833,100 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Outer DiameterRight-hand-6-615752235

14,010,565 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Outer Diameter / End Face / Profiling / ChamferLeft-hand-8045452730.0

14,010,565 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Outer Diameter / End Face / Profiling / ChamferRight-hand-8045452730.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Clamp Shape Lever lock Specifications High Pressure Coolant, with Oil Holes
Tip Size 12 iC 1/2 Gauge Chip SNMG 12 04 08
Torque(Nm) 3.9 Coupling Size(mm) 40