(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

CoroMill Tip

CoroMill Tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      439,471VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Sharp cutting edge and high performance

Part Number
419R-1405E-MM-1010
419R-1405E-MM-1040
419R-1405E-MM-2040
419R-1405E-MM-S30T
419R-1405E-MM-S40T
419R-1405M-PH-1010
419R-1405M-PM-1020
419R-1405M-PM-1040
419R-1405M-PM-2040
419R-1405M-PM-4220
419R-1405M-PM-S30T
419R-1405M-PM-S40T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Detailed Material Machining State

612,978 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more High Hardness MaterialGC1010Medium

612,978 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyGC1040Medium

556,913 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyGC2040Medium

612,978 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyS30TMedium

612,978 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyS40TMedium

482,749 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more High Hardness MaterialGC1010Heavy

482,749 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Cast IronGC1020Medium

482,749 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyGC1040Medium

439,471 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyGC2040Medium

482,749 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Steel / Cast IronGC4220Medium

482,749 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyS30TMedium

482,749 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyS40TMedium
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Detailed Material Machining State

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) P (Regular pentagon) Clearance angle N(0°) Available corners 5
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 13.5 Tip Thickness S(mm) 5.47 Corner R(mm) 0.8
Wiper Length BS(mm) 2 LE(mm) 9
Close

Comparison list