[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
NT Cutting Mat
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Size (mm) |
JAN Code |
Mass (g) |
|
849,680 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
W600×D290 |
4904011013690 |
483 |
|
1,285,001 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
W900×D290 |
4904011013706 |
746 |
Basic Specifications
-
- Product Type
- Other
-
- Material and Finish
- Olefinic Resin
-
- Application
- When length of 1,800 mm or more is needed at work site (for interior work, etc.). Convenient for carrying also.
-
- Notes
- Note that, depending on the cutting direction, the blade may get caught in the groove of the joint.
Product Description
[Features]
· 3 sizes can be used in combination to use with a good length.
· Can be stored with no hassle.
· Eco-friendly "olefin based resin" is used.
[Applications]
· When length of 1,800 mm or more is needed at work site (for interior work, etc.).
· Convenient for carrying around.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Size (mm) |
JAN Code |
Mass (g) |
|
849,680 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
W600×D290 |
4904011013690 |
483 |
|
1,285,001 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
W900×D290 |
4904011013706 |
746 |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.