(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

HSS Bit S623 Model Half Spring

HSS Bit S623 Model Half Spring
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      849,041VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Half spring necked type, brazed high-speed steel tool bit, S623 type.
Overall length (mm): 140
Shank height (mm): 13
Shank width (mm): 13

Part Number
623-13
623-13-6
623-13-8
623-13-10
623-16
623-19
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
Link E
(mm)
Link G
(mm)
Shipping Unit
(Pieces)

849,041 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 13140131-1313155571

849,041 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more ---1-13-----10

849,041 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more ---1-13-----10

849,041 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more ---1-13-----10

1,052,449 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 16160162-16161555810

1,275,136 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 19180193-1919196591

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product ​​Type High-Speed Steel Parting Tool Material High-speed steel Coating Gold