(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

HSS Bit JIS65 Model S524 Model Planing Flat Spring-Necked

HSS Bit JIS65 Model S524 Model Planing Flat Spring-Necked
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,180,514VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sanwa Seisakusho, high-speed steel tool bit, JIS65 type, S524 type, planing and flat spring necked
Brazed tool bit, high-speed steel

Part Number
TTB65
TTB65-1
TTB65-2
TTB65-3
TTB65-4
TTB65-5
TTB65-7
TTB65-9
TTB65-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
Link F
(mm)
Link G
(mm)
Shipping Unit
(Pieces)

1,180,514 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 10125100-10121042510

1,199,399 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 13160131-13151253710

1,270,415 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 16190162-1618135.53810

1,667,788 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 19220193-19221974101

1,790,738 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 19240254-19X252319741010

1,771,853 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 22240225-222820751210

1,790,738 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25270257-25302285131

3,706,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 32330329-323628108161

7,065,970 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more 383803811-384334118205

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product ​​Type High-Speed Steel Parting Tool Material High-speed steel Coating Gold