(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Includes two 1/4 independent screw holes for mounting an additional nozzle for 2-nozzle use.
· Can be used for cutting fluid supply.
· With Powerful 80 kgf On/Off Magnet (DG0036 type)
Product Classification | Heating / Cooling Equipments | Applicable Body | Noga, Cool | Accessories | 80 kgf with Extra-Strong On/Off Magnet (DG0036 type) |
---|---|---|---|---|---|
Adsorption(kgf) | 80 | Features | Includes two 1/4 independent screw holes for adding a nozzle for 2-nozzle use. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MC1670 in the Dual Nozzle Type Magnet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC1670 trong chuỗi Dual Nozzle Type Magnet.