(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Siphon Line

Siphon Line
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,694,382VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
An optional part for Minicool.
·Compatible main body: Minicool/MC3000 (Minicool double nozzle type)
·Length: 1 m, 2 m

 
Part Number
MC0370
MC0390
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(m)

1,694,382 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1

1,800,010 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Classification Heating / Cooling Equipments Applicable Body MC3000 (Mini Cool Double Nozzle Type)