(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

NO. AD-2 Air Duster Safety Nozzle

NO. AD-2 Air Duster Safety Nozzle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      664,350VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Large lever that can be operated using 4 fingers.
· Air flow rate is controlled by the grip.
· The handle is an ergonomic handle which means it features outstanding workability.
· Used for dust removal, blowing, and drying during work relating to sheet metal painting, automobile maintenance, metal molds, and metalworking, etc.
· Wide and soft air blow-off, safe and silent air duster

 
Part Number
AD20S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

664,350 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster Nozzle Max Operating Pressure(Mpa) 0.97 Nozzle Length(mm) 0
Nozzle Diameter(mm) 2.1 Air Consumption Amount(l/min) 105 Mount / Box Size(mm) 152×232
Overall Length(mm) 155.5 JAN Code 4907587017727 Mass(g) 131
Features Large lever that can be operated using 4 fingers. The air flow rate is controlled by grip. Ergonomic handle for excellent operability. Used for dust removal, blowing, and drying during work related to sheet metal painting, automobile maintenance, and molds and metalworking. Nozzle Shape Safety nozzle Within The Operating Temperature Range 0~60℃(32~140°F)
Air Inlet Thread Diameter Rc1/4 Application Air Hose Inner Diameter φ4 mm or more Air Pressure with Measuring Air Consumption(Mpa) 0.49
Applicable Fluids Compressed Air

Please check the type/dimensions/specifications of the part AD20S in the NO. AD-2 Air Duster Safety Nozzle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD20S trong chuỗi NO. AD-2 Air Duster Safety Nozzle.