(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Jaws Bit 5 Pieces Set【5 Pieces Per Package】

Jaws Bit 5 Pieces Set

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    237,575 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JA5P2065
JA5P2082
JA5P2110
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Description JAN Code

237,575 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 65 (+) 2X65, 5 pieces 4907587357458

268,034 VND

10 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 82 (+) 2X82, 5 pieces 4907587357465

299,209 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 110 (+) 2X110, 5 pieces 4907587357472

Basic Specifications

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Presence of magnet at the blade tip
    Available
  • Whether there is a double-end function
    Available
  • Heat treatment classification
    H
  • Size(mm)
    160X70X8
  • Bit Insertion Square(mm)
    6.35

Product Description

Holds firmly onto screws. Does not crush screw heads.

Part Number
JA5P2065
JA5P2082
JA5P2110
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Description JAN Code

237,575 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 65 (+) 2X65, 5 pieces 4907587357458

268,034 VND

10 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 82 (+) 2X82, 5 pieces 4907587357465

299,209 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 110 (+) 2X110, 5 pieces 4907587357472

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1