(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TD611 |
TD612 |
TD616 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) |
Shaft Diameter (mm) |
Length under neck | JAN Code | Mass (g) |
Cushion Grip Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,890 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Phillips (+) | No.1 | - | - | 105 | 5 | 16.5 | 4907587008350 | 27 | Green | ||
76,890 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Phillips (+) | No.2 | - | - | 117 | 6 | 18 | 4907587008367 | 36 | Red | ||
96,034 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 0.9 | 117 | 6 | 18 | 4907587008381 | 38 | Blue |
L type offset driver with cushion grip that supports tightening work.
[Features]
· Champagne gold plating keeps a precise cutting edge.
· L Type convenient for use in narrow places.
· Fully quenched Chrome Vanadium Steel.
[Applications]
· For automobile maintenance as well as various assembling and disassembling work.
Part Number |
---|
TD611 |
TD612 |
TD616 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) |
Shaft Diameter (mm) |
Length under neck | JAN Code | Mass (g) |
Cushion Grip Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,890 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Phillips (+) | No.1 | - | - | 105 | 5 | 16.5 | 4907587008350 | 27 | Green | ||
76,890 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Phillips (+) | No.2 | - | - | 117 | 6 | 18 | 4907587008367 | 36 | Red | ||
96,034 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 0.9 | 117 | 6 | 18 | 4907587008381 | 38 | Blue |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.