(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Drill Chuck, Keyless Type

Drill Chuck, Keyless Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      821,300VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

For air and electric screwdrivers.
[Features]
・ A lot of types of work is possible by attaching a drill, bit, grinding wheel, etc., to the tip tool
・ Tip tool gripping range diameter of 1.5 to 13 mm
・ Shaft press-fit type that is strong against breaking
・ Twin ratchet mechanism that prevents loosening of the tip tool
・ Prevents bite by featuring internal buttress thread
[Applications]
・ Ideal for drilling, cutting, and polishing work by attaching to an impact screwdriver

Features

●Twin Ratchet Lock Mechanism(PAT.) lock the gear with 2 nails to prevent loose tipped tool.

Specification

●SPQ(piece):5
Part Number
BH261
BH271
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRetainable blade diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code

821,300 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.5–101184907587356994

876,480 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1.5-131234907587357700
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRetainable blade diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Main Body Tool Type drill Mount Size(mm) 140×80
Interior 5 Impact proof(mm) 6.35
Close

Comparison list