(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CoroMill EH Cylinder Shank Holder

CoroMill EH Cylinder Shank Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,252,945VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
E10-A16-CE-155
E12-A16-CE-150
E16-A16-SE-135
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimensions D5t
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimensions l21
(mm)
Dimensions l22
(mm)
Dimension A
(°)
nmax Coupling Size Outline Drawing Supported

19,252,945 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 9.61551001038922000E102

19,252,945 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 11.615090928923000E122

19,252,945 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15.413580819027000E161

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimensions d mm(mm) 16 Coolant Coolant Center-Through dmm Tolerance h6
Weight(Kg) 0.4