(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Suitable for high-efficiency machining.
Machining Application | Plane | blade diameter D(φ) | 42mm | work material | general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Graphite / Resin |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Centering Plug | Finish category | Rough and medium rough processing | Number of flutes(sheet) | 5 |
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) | 4 | Maximum Engine Speed n max | - | Details Type | Screw type coupling |
Dimension L3(mm) | - | Dimensions l5(mm) | - | Dimensions Dc(mm) | 32 |
Dimensions D 5m(mm) | 28.8 | Mass(kg) | 0.4 | Machining Application Details | Light Cutting Face Milling / Profiling |
Specifications | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | Tip Size(mm) | 10 | Blade distribution | Equal division |
Program Length(mm) | 45 | Dth(mm) | M16 | Dimensions/l4(mm) | - |
Please check the type/dimensions/specifications of the part R300-42T16-10H in the CoroMill 300 End Mill series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R300-42T16-10H trong chuỗi CoroMill 300 End Mill.