(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unique shape exhibits high performance
Part Number |
---|
SL70-L123H40B290A-HP |
SL70-L123J40B290A-HP |
SL70-L123K40B168A-HP |
SL70-L123K40B288A-HP |
SL70-R123H40B290A-HP |
SL70-R123J40B290A-HP |
SL70-R123K40B168A-HP |
SL70-R123K40B288A-HP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Selfishly | 1st Processing Diameter (min) (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4 | 500 | Left-hand | 290 | H | 15 | N123H2-0400- TF | 5.6 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 5 | 500 | Left-hand | 290 | J | 15 | N123J2-0500- TF | 5.6 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 300 | Left-hand | 168 | K | 15 | N123K2-0600- TF | 5.6 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 6 | 500 | Left-hand | 288 | K | 17 | N123K2-0600- TF | 5.5 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4 | 500 | Right-hand | 290 | H | 15 | N123H2-0400- TF | 5.6 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 5 | 500 | Right-hand | 290 | J | 15 | N123J2-0500- TF | 5.6 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 6 | 300 | Right-hand | 168 | K | 15 | N123K2-0600- TF | 5.6 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 500 | Right-hand | 288 | K | 17 | N123K2-0600- TF | 5.5 |
Loading...Tải…
Application | Edge surface grooving / Horizontal feeding | Maximum Groove Depth(mm) | 40 | Number of corners for tip use | 2 Corner |
---|---|---|---|---|---|
Connection Size | 70 | Weight(kg) | 1 | Dimensions/f1(mm) | 66 |