(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CORO-TURN SL, Vibration-proof Boring Bit

CORO-TURN SL, Vibration-proof Boring Bit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      88,609,382VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

CoroTurn SL is a modular system of adapters and cutting heads that allows the construction of customized tools for a variety of turning operations with a minimum number of items

 
Part Number
5703C60620
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

88,609,382 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length 620 Shank diameter 60 Lubrication Hole Y/N Available
Specifications Anti-vibration boring tool, Round shank Tool Type Adaptive Item Coupling Size(mm) 60
Weight(kg) 12.6 Dimensions Dth(mm) G3/4" Tool Style 570-3C..

Please check the type/dimensions/specifications of the part 5703C60620 in the CORO-TURN SL, Vibration-proof Boring Bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 5703C60620 trong chuỗi CORO-TURN SL, Vibration-proof Boring Bit.