(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unique shape exhibits high performance
Part Number |
---|
TPGW110304S01020F-7015 |
TPGW110304S01020F-7025 |
TPGW110308S01020F-7015 |
TPGW110308S01020F-7025 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nose R | Material type | Cutting Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,154,841 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.4 | 7015 | 3 | ||
3,154,841 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.4 | 7025 | 3 | ||
3,154,841 VND | 5 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.8 | 7015 | 2.7 | ||
2,752,185 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.8 | 7025 | 2.7 |
Loading...Tải…
Shape | T (Triangle) | Application | Outer Diameter/Inner Diameter | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | High Hardness Material | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | No-hand |
s (Chip Thickness)(mm) | 3.18 | S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 11 |
Diameter of Inscribed Circle iC | 0.25 | Tip Type | W | Blade tip processing | Negative land + Round honing |
Tip relief angle(°) | 11 | Negative land width(mm) | 0.1 | Negative land angle(°) | 20 |