(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

CORO-TURN 107 Boring Bit for Positive Tips

CORO-TURN 107 Boring Bit for Positive Tips
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,670,909VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For inner and outer diameter turning of slender parts
High repeatability insert exchange improves productivity and achieves high quality

 
Part Number
A16RSCLCL06R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,670,909 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Minimum Machining Diameter 20 Application Internal Diameter
Selfishly Left-hand Clamp Shape Screw Clamp Overall Length 200
Clearance angle Shank diameter 16 Protrusion length (L/D) 24 ~ 64
Lubrication Hole Y/N Available Specifications CORO-TURN 107 Screw Clamp With Round Shank, Easy Fix and Groove for Sleeve Details Type Steel Shank
Torque(Nm) 0.9 Cutting Angle(°) 95 Tool Lead Angle(°) -5
Dimensions f1(mm) 11 Tip Size(mm) 6 Rake angle γ(°) 0
Blade Inclination Angle λs(°) -5 Gauge Chip CCMT 06 02 04

Please check the type/dimensions/specifications of the part A16RSCLCL06R in the CORO-TURN 107 Boring Bit for Positive Tips series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A16RSCLCL06R trong chuỗi CORO-TURN 107 Boring Bit for Positive Tips.