(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unique shape exhibits high performance
Part Number |
---|
DNGN150408T01020-650 |
DNGN150408T01020-670 |
DNGN150412T01020-670 |
DNGN150712T02520-620 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | work material | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Material type | Negative land width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480,212 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Cast Iron / Non-ferrous metal / High Hardness Material | 0.8 | 4.76 | 650 | 0.1 | ||
1,130,680 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Non-ferrous metal / High Hardness Material | 0.8 | 4.76 | 670 | 0.1 | ||
1,130,680 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Non-ferrous metal / High Hardness Material | 1.2 | 4.76 | 670 | 0.1 | ||
405,262 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Cast Iron | 1.2 | 7.94 | 620 | 0.25 |
Loading...Tải…
Shape | D (55° Diamond-Shape) | Application | Outer Diameter/Inner Diameter | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Negative | Selfishly | No-hand | S Tolerance(mm) | ±0.13 |
Tip Size | 15 | Diameter of Inscribed Circle iC | 1/2 | Tip Type | N |
Blade tip processing | Negative land | Tip relief angle(°) | 0 | Negative land angle(°) | 20 |