(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Max U Fine Boring Unit

T-Max U Fine Boring Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,718,877VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
L148C-11-0602
L148C-12-0902
L148C-22-0902
R148C-11-0602
R148C-12-0902
R148C-22-0902
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly Overall Length Shank diameter Cutting Angle
(°)
Dimensions f1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip

15,718,877 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand24.11690°5.113.3-3CC..06

18,045,480 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left-hand32.92090°6.318.3TC..09

18,342,129 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand33.82075°3.919.2TC..09

15,980,758 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Right-hand24.11690°5.113.3-3CC..06

18,196,745 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right-hand32.92090°6.318.3TC..09

18,342,129 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Right-hand33.82075°3.919.2TC..09

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Internal Diameter Lubrication Hole Y/N NA