(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Max Q-Cut Plunging/Grooving Cutting Head Type 570

T-Max Q-Cut Plunging/Grooving Cutting Head Type 570
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,811,553VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
RAG551.31-160808-20
RAG551.31-202004-25
RAG551.31-202004-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGroove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Sheet size Dimension L1
(mm)
Gauge Chip Dimensions d mm
(mm)
Dimensions/f1
(mm)

11,811,553 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 28.5208N151.3-200-20- 4G1616.5

11,811,553 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2.654.62519.9N151.3-265-25- 4G2014.6

11,811,553 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 34.53019.5N151.3-300-30- 4G2014.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Inner Diameter Grooving / Horizontal feeding / Profiling Selfishly Right-hand Number of corners for tip use 1 Corner
Dimensions Dm(mm) 25