(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Max Q-Cut Boring Bit for End Surface Grooving

T-Max Q-Cut Boring Bit for End Surface Grooving
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,359,768VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
RAF151.37-25-024A30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,359,768 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Inner Diameter Grooving / Edge surface grooving / Profiling Groove Width(mm) 4 Maximum Groove Depth(mm) 5.3
Selfishly Right-hand Number of corners for tip use 1 Corner Shank height(mm) 23
Details Type Shank 0° type 1st Processing Diameter (min)(mm) 16 1st Processing Diameter (max)(mm) 101
Cutting Angle(°) 0 Sheet size 30 Dimension L1(mm) 200
Dimension L3(mm) 31.4 Gauge Chip N151.3-400-30- 7G Tip tightening torque(Nm) 3
Minimum Machining Diameter(mm) 26 Dimensions d mm(mm) 25 Dimensions/f1(mm) 12.75
Specifications Boring cutting tool for edge surface grooving, all with oil ports

Please check the type/dimensions/specifications of the part RAF151.37-25-024A30 in the T-Max Q-Cut Boring Bit for End Surface Grooving series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RAF151.37-25-024A30 trong chuỗi T-Max Q-Cut Boring Bit for End Surface Grooving.