(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Max P Negative Shank Bit for O.D.

T-Max P Negative Shank Bit for O.D.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,559,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Outer diameter turning shank tool bit that realizes high productivity, high efficiency and high quality machining solutions

Part Number
L171.38S-3232-1611
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,559,740 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangle) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Wedge Lock
Selfishly Left-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Shank height(mm) 32
Shank width(mm) 32 Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6
Lead Angle(°) -5 Cutting Angle(°) 105 Function Width(mm) 40
Function Height(mm) 32 Function Length(mm) 170 Dimension L3(mm) 33
Nose rε(mm) 0.8 Applicable Chip TN□□16 04 Torque(Nm) 3

Please check the type/dimensions/specifications of the part L171.38S-3232-1611 in the T-Max P Negative Shank Bit for O.D. series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L171.38S-3232-1611 trong chuỗi T-Max P Negative Shank Bit for O.D..