(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unique shape exhibits high performance
Part Number |
---|
QS-SMALL1212E3 |
QS-SMALR1010E3 |
QS-SMALR1010E-X |
QS-SMALR1212E-X |
QS-SMALR1616E3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selfishly | Shank height (mm) | Dimension B (mm) | Dimensions f2 (mm) | Dimension H1 (mm) | Usable length (mm) | Gauge Chip | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,307,846 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Left-hand | 12 | 12 | - | 12 | - | MAxL 3.. | 12 | ||
4,307,846 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Right-hand | 10 | 10 | - | 10 | - | MAxL 3.. | 10 | ||
4,307,846 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Right-hand | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 20 | MAxR 3.. | 10 | ||
4,012,564 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right-hand | 12 | 12 | 7.5 | 12 | 20 | MAxR 3.. | 12 | ||
4,307,846 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right-hand | 16 | 16 | - | 16 | - | MAxL 3.. | 16 |
Loading...Tải…
Application | Outer Diameter Grooving / Cutting off | Groove Width(mm) | 0.7-2.0 | Number of corners for tip use | 2 Corner |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L3(mm) | 27 | Tip tightening torque(Nm) | 1.2 | Overall Length(mm) | 70 |
Tip Size | 3 |