(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magic Drill DRW Type Compatible Tip

Magic Drill DRW Type Compatible Tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      292,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

New PR1230 grade achieves excellent fracture resistance and a long service life.

Part Number
WCMT06T308-PR1230
WCMT050308-PR1230
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(mm)
A
(mm)
T
(mm)
Applicable Holders

303,482 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 3.79.5253.97S50-DRW…-06

292,667 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 3.27.943.18(For custom-ordered holder)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

rε(mm) 0.8 Material PR1230 α