(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magic Drill DRC Type Parts (Tip Replacement Wrench)

Magic Drill DRC Type Parts (Tip Replacement Wrench)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      486,620VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Tip change wrench for MagicDrill DRC
·4 tip slots

Part Number
WDRC17
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

486,620 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 77 B(mm) 52

Please check the type/dimensions/specifications of the part WDRC17 in the Magic Drill DRC Type Parts (Tip Replacement Wrench) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WDRC17 trong chuỗi Magic Drill DRC Type Parts (Tip Replacement Wrench).