(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Outer Diameter Threading Tool Holder [for TTX Chip] S...KTTX Type (Outer Diameter Sleeve Holder)

Outer Diameter Threading Tool Holder [for TTX Chip] S...KTTX Type (Outer Diameter Sleeve Holder)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,787,761VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A screw clamp type sleeve holder for outer diameter threading.
[Shank Material]Steel

Part Number
S12F-KTTXL16
S14H-KTTXL16
S15F-KTTXL16
S16F-KTTXL16
S19G-KTTXL16
S19K-KTTXL16
S20G-KTTXL16
S20K-KTTXL16
S25K-KTTXL16
S25.0H-KTTXL16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφD
(mm)
φd1
(mm)
φd2
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
L1
(mm)
H1=H2
(mm)

4,787,761 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1211.0276.09.08011

5,032,873 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1413.0276.09.010013

5,032,873 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 15.87514.6276.09.08515

5,032,873 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1614.6276.09.08515

5,400,345 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 19.0517.6276.010.59017

5,400,345 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 19.0517.6276.010.512017

5,400,345 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2018.6276.011.09018

5,400,345 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2018.6276.011.012018

6,278,305 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 25.423.6321014.012023

6,278,305 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2523.6321014.010023

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Preferred Hand Left Handed Wrench FT-8 Clamp Screw SB-4070TRW