(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Outer Diameter Holder KTNS Type

Outer Diameter Holder KTNS Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,766,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Right-handed (R) insert and left-handed (L) insert are compatible with right-handed (R) holder and left-handed (L) holder respectively.

Part Number
KTNSR1010H-16
KTNSR1212K-16
KTNSR1616K-16
KTNSR2020K-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB
(mm)
F
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Clamp Set Clamp Screw

2,766,270 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10161010016-SB-3.5TR

2,950,006 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12181212518-SB-3.5TR

3,133,939 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16221612518CPS-5S-

3,378,855 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2027.42012520CPS-5S-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Preferred Hand Right Handed H3(mm) 8.5 Sheet FT-15
Applicable Tip 16ER