(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Block for Holding Blade, KTKTBF Type (Split Type/Perpendicular Type)

Tool Block for Holding Blade, KTKTBF Type (Split Type/Perpendicular Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,306,925VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

KTKTBF type blade holding tool block from Tsukkiru.
[Compatible Blade]KTKB/KFTB32

Part Number
KTKTBF25-32
KTKTBF32-32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

5,306,925 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 25259.510284.5

5,306,925 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 32322.511799.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

B2(mm) 48 H3(mm) 17 H4(mm) 3.5
Screw HH6X30 Wrench LW-5 Clamp Set BCS-5
Parting KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ S End Face Grooving KFTBR/L ○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S