(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
P is a special breaker designed for automatic lathes and other low feeds. At feeds of 0.03 to 0.08 mm/rev the chips are small curls and excellent chip discharge performance is demonstrated.
Part Number |
---|
KTKB19-1SS |
KTKB26-1SS |
KTKB32-1SS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | φDmax (mm) | A (mm) | H (mm) | h (mm) | L (mm) | Applicable Blocks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,007,286 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 32 | 1.2 | 19 | 15.7 | 86 | KTKTB16-19/20-19 | ||
3,131,591 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 35 | 1.2 | 26 | 21.4 | 110 | KTKTB 16-26/20-26 | ||
3,608,093 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 35 | 1.2 | 32 | 25 | 150 | KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32 |
Loading...Tải…
B(mm) | 2.4 | W(mm) | 1.6 | Applicable Tip | TKN1.6,TKN1.6-P,TKR/L1.6,TKR/L1.6-P |