(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A breaker developed for cutting off, where the sharpness of an automatic lathe or similar is required. Drastically reduces remaining center part.
Part Number |
---|
GMM2020-TMR-PR1115 |
GMM2020R-TMR-6D-PR1115 |
GMM2520-TMR-PR1115 |
GMM2520R-TMR-6D-PR1115 |
GMM3020-TMR-PR1115 |
GMM3020R-TMR-6D-PR1115 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | rε (mm) | W (mm) | θ | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356,621 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 0.2 | 2 | - | 1.5 | ||
353,333 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right Handed | 0.2 | 2 | 6° | 1.5 | ||
353,333 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | - | 0.2 | 2.5 | - | 1.9 | ||
353,333 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Right Handed | 0.2 | 2.5 | 6° | 1.9 | ||
368,970 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 0.25 | 3 | - | 2.3 | ||
365,685 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right Handed | 0.25 | 3 | 6° | 2.3 |
Loading...Tải…
Material | PR1115 | H(mm) | 4.3 | L(mm) | 20 |