(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
T dimension: Shows the distance from holder surface to cutting edge. The actual possible grooving depth is the insert B dimension.
Part Number |
---|
STWL1010F-15 |
STWL1212F-15 |
STWL1212K-15 |
STWL1616K-15 |
STWL2020K-15 |
STWL2525M-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,095,531 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 10 | 10 | 85 | - | ||
2,199,118 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 12 | 12 | 12 | 85 | - | ||
2,199,118 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 12 | 12 | 12 | 125 | - | ||
2,393,986 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 16 | 16 | 16 | 125 | - | ||
2,447,728 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 20 | 25 | 20 | 125 | 25 | ||
2,675,620 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | 32 | 25 | 150 | 25 |
Loading...Tải…
Preferred Hand | Left Handed | F2(mm) | - | L2(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 3 | Wrench | LTW-10S | Clamp Screw | SB-3080TR |
Applicable Tip | TWFGL ○○○ |