(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Bore End Surface Slotting, EZ Bar Conforming Tip

Small Bore End Surface Slotting, EZ Bar Conforming Tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,096,526VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

T dimension: Shows the machinable groove depth.

Part Number
EZFGR080070-100-PR1225
EZFGR080070-150-PR1225
EZFGR080070-200-PR1225
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngW ± 0.03
(mm)
T
(mm)

1,096,526 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 12

1,096,526 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1.52.5

1,096,526 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 23

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Preferred Hand Right Handed rε(mm) 0.05±0.013 Material PR1225
φD(mm) 7 φA(mm) 8 F(mm) 3.4
H(mm) 6.8 L1(mm) 64.2 L2(mm) 25
L3(mm) 7.9 Compatible Sleeve EZH070..