(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Inner diameter grooving SIGE model for automatic lathes.
Preferred Hand | Right Handed | φD(mm) | 12 | φd(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
φA(mm) | 14 | F(mm) | 7.4 | H(mm) | 11.4 |
L1(mm) | 90 | L2(mm) | 35 | T(mm) | 2.5 |
Wrench | FT-8 | Clamp Screw | SB-2570TR | Applicable Tip | GER100-005C~GER350-020CGER150-010CM~GER350-020CMGER200-100CR~GER300-150CR |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SIGER1412C-WH-90 in the Inner Diameter Groove SIGE-WH-90 Type (for Automatic Plate) Carbide Vibration Proof Bar (with Coolant Hole) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SIGER1412C-WH-90 trong chuỗi Inner Diameter Groove SIGE-WH-90 Type (for Automatic Plate) Carbide Vibration Proof Bar (with Coolant Hole).