(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Outer Diameter Deep Groove Holder [for GH/GHU/GA Chip] KGA Type

Outer Diameter Deep Groove Holder [for GH/GHU/GA Chip] KGA Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,566,470VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A clamp-on type outer diameter deep grooving holder.
For outer diameter deep grooving.

Part Number
KGAL2020K-3
KGAL2525M-3
KGAR2020K-3
KGAR2020K-4
KGAR2020K-5
KGAR2525M-3
KGAR2525M-4
KGAR2525M-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Pressure fittings

3,566,470 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Left Handed2.32021.52051253720CGA-3L

4,063,690 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Left Handed2.32526.525-1503720CGA-3L

3,566,470 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Right Handed2.32021.52051253720CGA-3R

3,566,470 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Right Handed3.32021.52051253720CGA-4R

3,566,470 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Right Handed4.32021.52051254225CGA-5R

4,063,690 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Right Handed2.32526.525-1503720CGA-3R

4,063,690 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Right Handed3.32526.525-1503720CGA-4R

4,063,690 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Right Handed4.32526.525-1504225CGA-5R

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

H3(mm) 6 Spring SP-6 Wrench LW-5
Clamp Bolt HH6X20