(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi-Functional / Shallow Grooving Holder (For Outer Diameter Grooving / End Grooving) KGMM Type

Multi-Functional / Shallow Grooving Holder (For Outer Diameter Grooving / End Grooving) KGMM Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,918,668VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A holder for the multi-function tool "TAKINOL" series.
For outer diameter grooving and face grooving.

Part Number
KGMMR2525M-3
KGMSR2525M-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngF1
(mm)
L2
(mm)

3,918,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 23.825

3,918,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3017

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Preferred Hand Right Handed B(mm) 25 F2(mm) -
H1=h(mm) 25 H2(mm) - H3(mm) 6
WMIN(mm) 3.0 WMAX(mm) 5.0 L1(mm) 150
T(mm) 4.8 Screw HH5X25 Wrench LW-4