(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi-Functional /Grooving (Cutting-Off) Chip GMGA Type

Multi-Functional /Grooving (Cutting-Off) Chip GMGA Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      987,210VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sharp edge specification enables 40% reduction in cutting resistance from C surface specification.

Part Number
GMGA6020-300R-KW10
GMGA8030-400R-KW10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
M
(mm)

987,210 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more 3.04.36204.3

1,132,230 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 4.05.58.0306.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Preferred Hand No Preferred Hand Material KW10