(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lathe Turning/Cutting Holder Main Body KGDS-S Model (Right Angle Type: 90°, Parting Type)

Lathe Turning/Cutting Holder Main Body KGDS-S Model (Right Angle Type: 90°, Parting Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,647,001VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: grooving / parting-off; holder angle (°): 90; type: modular type (blade); compatible tip: GDM, GDMS, GDG, GDGS

Part Number
KGDSL2525-C
KGDSR2525-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand

3,647,001 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed

3,647,001 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

B(mm) 25 H1(mm) 25 L(mm) 147