(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
If the holder is used as a positive tool, the holder jaw could interfere with the tool presetter.
Part Number |
---|
KGDSL2020X-3T10S |
KGDSL2525X-3T10S |
KGDSR2020X-3T10S |
KGDSR2525X-3T10S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | B (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | Link Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,144,221 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Left Handed | 20 | 20 | 12 | 125 | □20 | ||
4,765,746 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Left Handed | 25 | 25 | 7 | 150 | □25 | ||
4,144,221 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Right Handed | 20 | 20 | 12 | 125 | □20 | ||
4,765,746 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Right Handed | 25 | 25 | 7 | 150 | □25 |
Loading...Tải…
A(mm) | 2.4 | F1(mm) | - | H3(mm) | 11.6 |
---|---|---|---|---|---|
WMIN(mm) | 3.0 | WMAX(mm) | 4.0 | L2(mm) | 27.7 |
L3(mm) | 49.7 | T(mm) | 10 | Wrench | LTW-25 |
Clamp Bolt | BH6X10TR | Workable Depth(mm) | 10 | Body Angle | 90° |
Groove Width(mm) | 3 | Mounting Bolts | SB-60120TR |