(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SDNC-F Type (External Diameter, Profiling)

SDNC-F Type (External Diameter, Profiling)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,663,657VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Screw clamping type small tool holder (outer diameter).

Part Number
SDNCL1010JX-07F
SDNCR1010JX-07F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand

1,663,657 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed

1,663,657 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape D (55° Diamond) Use Major Diameter / Profile Clamp Shape Screw On
Applicable Chip Clearance Angle Positive B(mm) 10 F1(mm) 7
F2(mm) 10.5 H1=h(mm) 10 L1(mm) 120
Wrench FT-8 Reference Corner R (rε) 0.2 Clamp Screw SB-2570TR