(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Screw clamping type back turning (outer diameter) holder.
Part Number |
---|
KTKFL1010JX-16 |
KTKFL1212F-16 |
KTKFL1212JX-16 |
KTKFL1616JX-16 |
KTKFL2020JX-16 |
KTKFR1010JX-16 |
KTKFR1212F-16 |
KTKFR1212JX-16 |
KTKFR1616JX-16 |
KTKFR2020JX-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Applicable Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,909,285 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Left Handed | 10 | 10 | 10 | 120 | 20 | TKFB16L … | ||
2,909,285 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Left Handed | 12 | 12 | 12 | 85 | - | TKFB16L … | ||
2,909,285 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Left Handed | 12 | 12 | 12 | 120 | - | TKFB16L … | ||
3,848,425 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Left Handed | 16 | 16 | 16 | 120 | - | TKFB16L … | ||
3,957,801 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Left Handed | 20 | 20 | 20 | 120 | - | TKFB16L … | ||
2,909,285 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Right Handed | 10 | 10 | 10 | 120 | 20 | TKFB16R … | ||
2,909,285 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Right Handed | 12 | 12 | 12 | 85 | - | TKFB16R … | ||
2,909,285 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Right Handed | 12 | 12 | 12 | 120 | - | TKFB16R … | ||
3,848,425 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Right Handed | 16 | 16 | 16 | 120 | - | TKFB16R … | ||
3,957,801 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Right Handed | 20 | 20 | 20 | 120 | - | TKFB16R … |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | Others | Use | After-Grind | Clamp Shape | Others |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 8 | Wrench | LTW-10S | Clamp Screw | SB-4590TRWN |