(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CBSN Type (Outer Diameter Rounded Chamfering)

CBSN Type (Outer Diameter Rounded Chamfering)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,358,912VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique curved cutting blade adopted to improve cutting edge strength and reduce cutting resistance

Part Number
CBSNL2020K-12
CBSNL2525M-12
CBSNR2020K-12
CBSNR2525M-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Clamp Set

4,358,912 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed202020125CP-RCL

4,726,581 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Left Handed252525150CP-RCL

4,358,912 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed202020125CP-RCR

4,726,581 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed252525150CP-RCR

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape Others Use Major Diameter / Chamfer Clamp Shape Clamp On
Applicable Chip Clearance Angle Negative L2(mm) 32 θ
Sheet SP-RC Wrench LW-5 Sheet Set Screw SP3X8
Applicable Tip SNMF1204 ○○ -21