(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

PRGC-BE Type (External Diameter Machining) (Part Number)

PRGC-BE Type (External Diameter Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,787,245VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: outer diameter; compatible insert shape: R (round); compatible insert relief angle: positive 7° (C); clamp method: pin lock (P)

Part Number
PRGCR2525M-12BE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,787,245 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape R (Round) Use Major Diameter Clamp Shape Lever Lock
Preferred Hand Right Handed Applicable Chip Clearance Angle Positive B(mm) 25
F1(mm) 32 F2(mm) 17 H1=h(mm) 25
L1(mm) 150 L2(mm) 25 Sheet LR-12C
Wrench FH-2.5 Lever LL-1CN Lock Screw LS-1N
Shim Pin LSP-1 Punch PC-1 Applicable Tip RCMT1204M0-BB

Please check the type/dimensions/specifications of the part PRGCR2525M-12BE in the PRGC-BE Type (External Diameter Machining) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PRGCR2525M-12BE trong chuỗi PRGC-BE Type (External Diameter Machining).